Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Messa in servizio SINUMERIK ONE (NC-ONEMIS)

  • Questo corso ti mostrerà come configurare il SINUMERIK One e ti fornirà le conoscenze necessarie per creare, testare e avviare configurazioni di sistema speciali. Al termine del corso avrai acquisito la padronanza necessaria per effettuare la messa in servizio del sistema di controllo SINUMERIK One con un SINAMICS S120. Grazie alla conoscenza acquisita delle diverse funzioni del controllo, sarai in grado di individuare e correggere i guasti. In questo modo contribuirai a ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare la produttività della tua macchina.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Configurare un sistema a controllo numerico SINUMERIK One
    • Effettuare una messa in servizio
    • Implementare le principali funzionalità
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • Personale di messa in servizio
    • Personale tecnico
    • Personale di servizio

Contenuti del corso

  •  
    • Introduzione ai componenti del SINUMERIK One
    • DRIVE-CLiQ e topologia
    • Configurazione hardware PLC
    • Descrizione dei tool di messa in servizio
    • Configurazione CU e drive SINAMICS S120
    • Dati macchina canale e assi/mandrini
    • Ottimizzazione taratura dei drives
    • Segnali dell’interfaccia PLC-CN
    • Creazione archivi
    • Cancellazione totale e riavviamento CN
    • Funzionalità del SINUMERIK One
  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.
  • Questo corso non include il pacchetto Create My Virtual Machine.

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenza base plc S7-1500 e Sinamics.

Costo

1.300 EUR

Download

Contatto