Své teoretické znalosti si upevníte praktickými cvičeními na modelu TIA stanice. Tento model se skládá z programovatelného automatu S7-300, distribuovaného vstupně-výstupního systému ET200S, dotykového panelu TP 177B, pohonu Micromaster 420, modelu dopravního pásu
Cíle školení
Tento kurz je určen uživatelům s technickými (engineering) úkoly, kteří chtějí získat stručný úvod do programování SIMATIC S7.
Získáte přehled o rozhraní člověk–stroj (HMI), komunikaci přes PROFIBUS DP a integraci pohonů.
To, co se naučíte o konceptu Totally Integrated Automation (TIA), vám pomůže nahlížet na vaši výrobní linku komplexně a porozumět vztahům mezi jednotlivými komponenty.
Po absolvování kurzu budete schopni nejen strukturovat, vytvářet a upravovat jednoduché programy pro SIMATIC S7, ale také efektivně využívat fázi návrhu díky efektivnější práci s nástrojem STEP 7.
Typ školení
Prezenční školení
Trvání
5 dny
Jazyk
cs
Cílová skupina
• Servisní technici
• Programátoři
• Operátoři
Obsah školení
• Přehled systému SIMATIC a klíčové výkonnostní vlastnosti rodiny systémů SIMATIC
• Komponenty balíčku STEP 7 Basic a jejich využití
• Základní operace v STEP 7
• Typy bloků v STEP 7 a strukturování programu
• Programování parametrizovatelných bloků
• Správa dat pomocí datových bloků
• Programování organizačních bloků
• Nástroje pro testování: systémové informace, odstraňování chyb a diagnostika
• Konfigurace hardwaru a parametrizace modulů S7-300, PROFIBUS DP slave (ET-200S), dotykového panelu (TP 177B) a pohonu (MM420)
• Dokumentace programu a zálohování
• Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-300
Vstupní požadavky na účastníka
Základní znalosti automatizace
Poznámky
V tomto kurzu budete pracovat se softwarem SIMATIC STEP 7 verze V5.x.
Cena školení
21 500 CZK
Při rezervaci obou kurzů ST-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení).
Uvádějte prosím do poznámky v registraci.