Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance SINUMERIK ONE avec fonctions Safety Integrated (NC-ONE-SK)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE intégrant un variateur SINAMICS S120 et une Interface Homme Machine (IHM) Operate, équipées ou non de l'option Safety Integrated - SIP.
    Elle est destinée aux techniciens de maintenance amenés à faire le diagnostic et la maintenance premier niveau de ce type de CN.
    Le participant apprend à utiliser les moyens de diagnostic et de réglage disponible depuis le pupitre de la CN.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les fonctions Safety integrated de la CN SINUMERIK
    • Sauvegarder et restituer toutes les données système
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Remplacer un composant défectueux de la CN ou du variateur
    • Recaler les mesures machines
    • Faire le réglage basique des axes et faire le kilomètre zéro
    • Réaliser une annotation au Procès Verbal de Réception
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Technicien de maintenance
    • Électromécanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
    • Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
    • Sécurité sur les machines
    • Concept de sécurité SINUMERIK ONE
    • Structure matérielle
    • Protection d'accès
    • Sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série / image CF Card / Ghost)
    • Menus de diagnostic
    • Paramètres machines
    • Maintenance axes (P.O.M., surveillances, échelon de consigne de position, Traces CN..)
    • Maintenance broche (surveillances, rapport de transmission..)
    • Maintenance SINAMICS (échange de composants..)
    • Annotations du PV de réception fait par le constructeur après remplacement de composants matériels
    • Maintenance AP (Variables AP..)
    • Textes d'alarmes AP
    • Réglages réseaux
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK

Prérequis

  •  
    • Notions de base de l'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires, etc)
    • Notions d'asservissement d'axes
    • Première expérience sur machines à commandes numériques
    • TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
  • Console de programmation (TIA Portal)
  • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
  • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP avec Safety + S120 + Moteurs)

Downloads

Contact