Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. TIA-PRO2 - Beschreibung

SIMATIC S7-1500 Programmer 2 dans TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme un une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette deuxième partie de la formation de programmeur SIMATIC TIA Portal nous vous transmettrons les connaissances du TIA Portal contenant STEP7, SIMATIC S7, la commande et la visualisation, la mise en réseau d'un entrainement et PROFINET IO. Vous élargissez vos connaissances dans les opérations complexes en listes (LIST) et en Structured Control Language(SCL). En plus du traitement des valeurs analogiques et de la gestion des données avec des types de données complexes vous apprendrez à diagnostiquer et évaluer les erreurs de programme. Cela vous permettra de construire sur ces connaissances pour savoir comment afficher ses messages sur un système de visualisation (HMI). Par ces nouvelles connaissances vous obtenez de nouvelles idées et impulsions pour programmer un API de manière efficiente.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • Comprendrez les bases de l'interaction des composants TIA
    • Appliquer des méthodes d'élaboration de programme classique
    • Résoudre des tâches de programmation complète
    • Programmer des fonctions étendues, comme par exemple: l'adressage indirect en LIST et en Structured Control Language (SCL).
    • Réaliser la gestion des données avec un système d'automatisation SIMATIC S7
    • Savoir utiliser les blocs et blocs systèmes de la bibliothèque standard de STEP7
    • Savoir programmer et évaluer les logiciels de traitement d'erreurs classiques
    • Projeter des messages sur un système de visualisation et de commande (HMI)
    • Configurer les composants TIA comprenant des automates SIMATIC S7, des pupitres HMI, PROFINET IO.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de, en, fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Développeurs et personnels de mise en service

Inhalte

  • Outils pour la conception de programme (par exp: Structogramme)
  • Traitement des valeurs analogiques
  • Fonctions, Blocs de fonctions et multi-instances avec pour exemples les tempos et compteurs IEC (international Electrotechnical Commission)
  • Ordres de saut et opérations sur ACCU
  • Adressage indirecte
  • Traitement et évaluation des erreurs à l'aide des blocs d'organisations d'erreurs. (OBs)
  • Evaluation des données de diagnostique
  • Recherche d'erreurs et messages avec un pupitre HMI
  • Approfondissement des connaissances par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA.

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au cours TIA-PRO1
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-PRO2.

Hinweise

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Pour la SIMATIC S7-1200 nous vous offrons les cours TIA-MICRO1/2.
  • Ceci est le deuxième cours de trois qui vous permet de vous préparer à la certification comme "Siemens Certified Programmer" (CPT-FAP)
  • L'examen est un module du "SITRAIN Certification Program".
  • Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Preis

3.190 CHF

Downloads

Kontakt