Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Migrazione da SIMATIC WinCC Professional a SIMATIC WinCC Unified (TIA-UWCCUP)

  • SIMATIC WinCC Unified è il nuovo sistema di visualizzazione nel TIA Portal. Il sistema convince grazie all'uso delle tecnologie web native che ti verranno presentate in questo corso. Imparerai anche l'elevato grado di apertura attraverso interfacce ad elevate prestazioni. Imparerai a utilizzare SIMATIC WinCC Unified e i nuovi SIMATIC Unified Comfort Panel e a farti un'idea personale delle prestazioni dei nuovi dispositivi. In questo corso saranno messe a confronto le principali funzionalità tra SIMATIC WinCC Professional e il nuovo ambiente SIMATIC WinCC Unified, con l'obiettivo di velocizzare l'apprendimento della nuova piattaforma di ingegneria. Ti verranno fornite le conoscenze necessarie per la progettazione e dinamizzazione di pagine grafiche, la gestione di archivi e di messaggi e la creazione degli script.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Progettare faceplate e creare semplici dinamizzazioni
    • Configurazione il sistema in maniera efficiente tramite l'uso di faceplate
    • Organizzare la navigazione tra le pagine
    • Configurare allarmi e messaggi
    • Accedere ai controllori S7
    • Implementare applicazioni con utente singolo, multi utente e multi-monitor
    • Configurare client/server (web-based) nell'impianto
    • Organizzare funzionamento e controllo remoti basati sul web
    • Instaurare una comunicazione OPC UA
    • Archiviare database con grandi volumi di dati
    • Implementare la tecnologia della plant hierarchy
    • Configurare un impianto distribuito
    • Realizzare una reportistica
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service
  • Operatori
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema
    • Interfaccia utente di configurazione dell'ambiente di sviluppo
    • Creazione di un progetto e caricamento nella stazione PC
    • Client SIMATIC WinCC Unified
    • Creazione di pagine e navigazione tra le pagine
    • Utilizzo di funzioni di sistema e loro schedulazione
    • Utilizzo di faceplate
    • Gestione utenti
    • Configurazione dell'archiviazione dei dati e degli allarmi
    • Utilizzo di ricette
    • Archiviazione di database
    • Connettività: comunicazione S7 e OPC UA
    • Technological hierarchy: modello di impianto orientato agli oggetti
    • Collaboration: impostazione di configurazioni distribuite e condivisione dei dati dell'impianto
    • Generazione della reportistica
    • Plant Intelligence Options

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un SIMATIC WinCC Unified PC Runtime collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-WCCM o TIA-WCCS o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è anche disponibile in modalità Virtual Classroom: E-UWCCUP.

Costo

1.200 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 2 valutazioni)
Contatto