Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso SIMATIC S7 Service 3 (ST-SERV3)

  • Partendo dei concetti fondamentali affrontati nei corsi SIMATIC S7-300/400 Service 1 e 2, l'attenzione si concentra sull'utilizzo delle funzioni di sistema di SIMATIC STEP 7 V5.x e sulla correzione degli errori e sull'integrazione con i software SINAMICS Starter e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Verrà anche impostata una rete PROFIBUS DP . Quello che imparerai sulla factory automation integrata ti insegnerà ad avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere la relazione tra i singoli componenti. Al termine del corso sarai in grado di diagnosticare e correggere in sicurezza guasti complessi. La comprensione completa acquisita ti darà nuovo impulso e nuove idee per l'ottimizzazione della produzione.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Effettuare modifiche e interventi su complessi sistemi di automazione esistenti
    • Integrare nel programma blocchi di sistema (SFC e SFB)
    • Realizzare messaggi di diagnostica personalizzati
    • Gestire periferiche distribuite su rete PROFIBUS DP
    • Effettuare una ricerca guasti tramite SIMATIC HMI e SINAMICS Starter
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Messa in servizio del programma di una linea di montaggio
    • Funzione e blocchi funzionali di sistema (SCF e SFB)
    • Blocchi organizzativi (OB) per la gestione degli errori
    • Messaggi di diagnostica della CPU
    • Ricerca guasti software ed eliminazione degli errori
    • Messa in servizio di una periferia decentrata PROFIBUS DP
    • Diagnostica su reti PROFIBUS DP
    • Messa in servizio di una applicazione SIMATIC HMI
    • Diagnostica tramite SIMATIC HMI
    • Diagnostica tramite SINAMICS Starter

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso ST-SERV2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Costo

1.821,75 EUR

Download

Contatto