Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

SIMIT: Grunnleggende for Diskret Automation (DI-SIMITFA)

  • SIMIT gjør deg i stand til å gjøre en omfattende simulering av maskiner og prosesser for en virtuell test/igangkjøring (virtual commissioning). Ved hjelp av at komponenter er integrert i SIMIT, kan du teste PLS-kode mye raskere og mer effektivt. Som igjen gir høyere kvalitet og en kortere vei til markedet med ditt produkt.

Målsetninger

  • Kurset gir deg en oversikt over funksjoner og biblioteker i simuleringsprogramvaren SIMIT. Ved hjelp av praktiske eksempler, lærer du, steg-for-steg, å skape simuleringer/modeller for å teste automasjons-
  • programvare. Perfekt interaksjon mellom alle komponenter som er integrert i SIMIT, gjør at du alltid vil produsere med høyere kvalitet, korte ned utviklingstiden og dermed veien til markedet.
  • Etter kursetvil du kunne:
  • • lag egne komponenter og maler
  • • lage simulering for egne PLS-program
  • • etablere koblinger mellom simulering i SIMIT og PLCSIM Advanced
Type Kurs
Varighet 3 dager
Språk no

Målgruppe

  • Projektledere
  • Projektmedarbeidere
  • Programmerere
  • Prosjektingeniører

Innhold

  • • Introduksjon av SIMIT
  • • Introduksjon av Digital Twin
  • • Generell informasjon om SIMIT
  • • Presentasjon av de tre nivåer av simulering og hvordan de fungerer
  • • Simulering av signal, utstyr og prosessnivåer
  • • Koble til PLCSIM Advanced
  • • Koble til NX MCD
  • • Lage dine egne komponenter med Component Type Editor
  • • Lage maler/templates og effektiv engineering med importfunksjoner
  • • Arbeide med CONTEC-biblioteket i SIMIT

Forutsetninger

  • Basiskunnskap om automasjon
  • Praktisk erfaring med SIMATIC TIA Portal konfigurasjon
  • Det er anbefalt at man har gått kurset virtual commissioning (DI-VIRTCOM)

Øvrig informasjon

  • Kursmateriellet er på engelsk.
  • Påmelding senest en uke før kursstart.

Nedlastninger

Kontakt