Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Messa in servizio rapida per convertitori SINAMICS G120 (SIE-G12BA)

  • Il convertitore di frequenza SINAMICS G120 è ideale per la regolazione precisa ed economica dei motori in corrente trifase, adatto a molteplici soluzioni di azionamento grazie alle potenze da 0,37 kW a 250 kW. Il corso ti fornirà le competenze base per la prima messa in servizio di un SINAMICS G120 in stand alone. Ti verrà mostrato come installare un SINAMICS G120 e parametrizzarlo tramite pannello integrato (BOP-2 e IOP).

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Riconoscere i vari componenti SINAMICS G120
    • Parametrizzare un azionamento SINAMICS G120 tramite BOP-2 e IOP
    • Effettuare un test del motore
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Architettura di sistema SINAMICS G120 e panoramica di prodotti
    • Installazione di Control Unit e Power Module
    • Utilizzo del BOP-2
    • Parametri principali per la prima messa in servizio del convertitore tramite BOP-2
    • Test del motore
    • Funzionalità avanzate dell’IOP
    • Diagnostica via Operator Panel

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SINAMICS G120

Prerequisiti partecipante

  • Nessuno.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-G12TIA e SIE-G12TO.

Download

Richiesta Corso SIE-learning

Compila i campi con i tuoi dati, il numero di partecipanti e la data desiderata

Contatto