On line-Training Corso di sistema TIA Portal 2 (TIA-SYS2)

  • Con questo corso acquisirai le competenze necessarie per poter effettuare piccole modifiche e integrazioni su configurazioni hardware già esistenti e per gestire reti di automazione con comunicazioni sia cicliche che acicliche. Apprendendo l’utilizzo di strutture di programma e funzionalità complesse sarai in grado di effettuare semplici implementazioni a software PLC già esistenti, integrandole con lo sviluppo di pagine su SIMATIC HMI. Approfondirai infine le funzionalità degli azionamenti SINAMICS attraverso la comprensione dei parametri più comuni.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Processare valori analogici
    • Eseguire elaborazione di dati complessi tramite funzioni di sistema
    • Effettuare la messa in servizio di un'applicazione SIMATIC HMI
    • Scambiare dati tra PLC con comunicazioni cicliche a acicliche
    • Implementare nel tuo impianto i principali concetti del Safety Integrated
    • Parametrizzare un azionamento SINAMICS secondo le tue esigenze
    • Utilizzare gli strumenti diagnostici avanzati integrati in TIA Portal
Tipologia Formazione online
Durata 18 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Strutture di programma avanzate: FB e multi-istanza
    • Gestione variabili analogiche
    • Blocchi ottimizzati
    • Dati complessi (Slice access, Array tramite istruzioni dedicate Array[*], AT_Construct, Gather e Scatter)
    • Istruzioni base e tipiche del linguaggio di programmazione SCL
    • Messa in servizio SIMATIC HMI
    • Comunicazione I-Device tra due PLC SIMATIC S7
    • Comunicazione aciclica (TCP/IP, S7 connection, puntatori d'area SIMATIC HMI)
    • Strumenti di diagnostica avanzati (Server web, blocchi organizzativi, Trace, istruzioni per la diagnostica via programma)
    • Sistemi Fail-safe: concetti fondamentali e parametrizzazione schede I/O
    • SIMATIC HMI: realizzazione pagine (modelli, area permanente, pop up), elementi semplici (pulsanti,
  • campi IO), gestione allarmi
    • Lingue del progetto
    • Azionamenti SINAMICS: telegrammi tipici, principali parametri p/r)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Comfort, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SYS1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Al termine di questo corso puoi conseguire, dopo una prova di valutazione, il SITRAIN Italian Certification Program ADVANCED.

Download

Contatto