Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SCADA con SIMATIC WinCC Unified (TIA-UWCCPC)

  • SIMATIC WinCC Unified è il nuovo sistema di visualizzazione nel TIA Portal. Il sistema convince grazie all'uso delle tecnologie web native che ti verranno presentate in questo corso. Imparerai anche l'elevato grado di apertura attraverso interfacce ad elevate prestazioni. Imparerai a utilizzare SIMATIC WinCC Unified e i nuovi SIMATIC Unified Comfort Panel e a farti un'idea personale delle prestazioni dei nuovi dispositivi. Il corso è rivolto ai partecipanti che desiderano saperne di più su SIMATIC WinCC Unified in ambito SCADA. Partendo dalle basi del corso TIA-UWCCM, apprenderai di più sulle singole opzioni di base e SCADA oltre alle funzionalità di base di WinCC Unified PC Runtime.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Implementare applicazioni con utente singolo, multi utente e multi-monitor
    • Configurare client/server (web-based) nell'impianto
    • Organizzare funzionamento e controllo remoti basati sul web
    • Instaurare una comunicazione OPC UA
    • Archiviare database con grandi volumi di dati
    • Implementare la tecnologia della plant hierarchy
    • Configurare un impianto distribuito
    • Realizzare una reportistica
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service
  • Operatori
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Creazione di un progetto e caricamento nella stazione PC
    • Client SIMATIC WinCC Unified
    • Archiviazione di database
    • Connettività: comunicazione S7 e OPC UA
    • Technological hierarchy: modello di impianto orientato agli oggetti
    • Collaboration: impostazione di configurazioni distribuite e condivisione dei dati dell'impianto
    • Generazione della reportistica
    • Plant Intelligence Options

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un SIMATIC WinCC Unified PC Runtime collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-UWCCM o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-UWCCPC.
  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione digitale B.11

Download

Contatto