Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SCADA con SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) (TIA-WCCS)

  • Il sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) è progettato per la visualizzazione e il controllo da parte dell'operatore di processi, flussi di produzione, macchine e impianti. In questo corso apprenderai come utilizzare in modo semplice e rapido SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) per le tue applicazioni. Ti verrà anche mostrato come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare correttamente gli archivi. Potrai così rendere più efficace la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente e affidabile SIMATIC WinCC sulla piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Comprendere e modificare i progetti SIMATIC WinCC da utilizzare in ambito SCADA
    • Progettare in modo ottimale un'interfaccia operatore e utilizzare in modo selettivo i faceplate
    • Creare la navigazione sulle pagine
    • Gestire gli utenti
    • Implementare concetti di archiviazione per messaggi, allarmi e valori di processo
    • Accedere a valori specifici da SIMATIC S7 e visualizzarli ed elaborarli ulteriormente nel sistema SCADA
    • Creare script in VB e C
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service
  • Operatori
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema di SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal)
    • Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
    • Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7
    • Struttura dell'interfaccia operatore
    • Nozioni di base sulla creazione di elementi grafici per la visualizzazione SCADA
    • Navigazione attraverso elementi di processo
    • Amministrazione utenti
    • Visualizzazione, archiviazione e configurazione degli allarmi
    • Archiviazione delle variabili e visualizzazione e configurazione dei trend
    • Gestione dei trend e visualizzazione dei messaggi inclusa la loro archiviazione nel database
    • Gestione delle Ricette
    • Faceplate per il riutilizzo e la modifica centralizzata degli elementi grafici
    • Elaborazione in background di script globali

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema SCADA SIMATIC WinCC Professional collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • In questo corso viene utilizzato SIMATIC WinCC Runtime Professional su PC collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal).
  • Per la supervisione SCADA con SIMATIC WinCC V7.x è disponibile il corso WINCCB.

Download

Contatto