Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Principi di funzionamento delle reti Ethernet (SIE-ETHBA)

  • L’industria 4.0 è globale e interconnessa. Questo significa che diventa fondamentale avere padronanza di che cos’è e come si comporta una rete ethernet in tutti i suoi aspetti. Questo corso propedeutico ti fornirà le nozioni fondamentali per le tecnologie di rete ed i meccanismi alla base della comunicazione digitale. L’analisi dei livelli ISO/OSI ti permetterà di comprendere al meglio come relazionarsi alle necessità richieste dalle moderne applicazioni di rete.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i principi fondamentali alla base dell'Ethernet
    • Identificare i livelli del modello ISO/OSI
    • Identificare i livelli del modello TCP/IP
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Introduzione all’Ethernet e all'Industrial Ethernet
    • Terminologia di base
    • Modello ISO/OSI
    • Analisi dei livelli dai 1 a 7 del modello ISO/OSI e loro applicazioni
    • Modello TCP/IP

Prerequisiti partecipante

  • Nessuno.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Questo SIE-learning 4.0 è propedeutico per il corso IK-PNCOM.

Download

Richiesta Corso SIE-learning

Compila i campi con i tuoi dati, il numero di partecipanti e la data desiderata

Contatto