Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC Service 2 in TIA Portal. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-SERV2)

Posizione e Avvio Avvio Durata Lingua
Milano MI, Italia
23/02/26, 09:15 (UTC +1)
6 Posti disponibili
5 giorni it
5 giorni it
Milano MI, Italia
25/05/26, 09:15 (UTC +2)
8 Posti disponibili
5 giorni it
5 giorni it
Milano MI, Italia
24/08/26, 09:15 (UTC +2)
8 Posti disponibili
5 giorni it
5 giorni it
Contatto