Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Aggiornamento a SINUMERIK ONE (NC-ONE-UP)

  • Sulla base della tua esperienza su SINUMERIK 840D sl, questo corso ti fornirà le conoscenze per la pianificazione del progetto e la messa in servizio di SINUMERIK ONE come gemello digitale e reale, nonché le conoscenze per creare e testare diverse configurazioni di sistema. Al termine del corso sarai in grado di effettuare la messa in servizio del sistema a controllo numerico SINUMERIK ONE con un azionamento SINAMICS S120. Conoscendo le varie funzioni del controller, sarai in grado di adattare in modo ottimale il controllo alla macchina e quindi massimizzare la produttività della tua macchina.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare i componenti e le funzionalità di SINUMERIK ONE
    • Effettuare la messa in servizio del gemello digitale
    • Trasferire i dati su una macchina reale ed effettuarne la messa in servizio
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Personale di messa in servizio
  • Personale tecnico
  • Personale di servizio

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica e componenti di SINUMERIK ONE
    • Panoramica delle funzionalità SINUMERIK ONE
    • Backup dei dati dell'SSD/SD, rimessa in servizio, aggiornamento SW
    • Messa in servizio del gemello digitale con il portale TIA e CreateMyVirtualMachine
    • Adattamento delle funzioni di controllo alla macchina con dati macchina e segnali di interfaccia
    • Cinematica della macchina e monitoraggio delle collisioni
    • Trasferimento di dati alla macchina reale
    • Messa in servizio dell'azionamento e assegnazione degli assi

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.

Prerequisiti partecipante

  • Corso NC-84SLSIP o equivalenti conoscenze base dei sistemi a controllo numerico.

Download

Contatto