Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC Service 2 in TIA Portal - Corso serale (TIA-SERV2/S)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. La seconda parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 si basa sulle conoscenze del TIA Portal acquisite nel corso SIMATIC S7-1500 Service 1, che comprende SIMATIC STEP 7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Amplierai le tue competenze sulla risoluzione dei problemi e sulla correzione degli errori utilizzando gli strumenti di diagnostica di TIA Portal sia durante la fase di messa in servizio che in quella produttiva. Imparerai a visualizzare gli allarmi su un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore e a conoscere le funzioni di test incluse per il controllo dei programmi in SCL (linguaggio di controllo strutturato), ad implementare un controllo sequenziale in SIMATIC S7-GRAPH e integrare l'elaborazione del valore analogico. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze e ridurre i tempi di fermo macchina.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Comprendere, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) esistenti, comprese le sequenze di passi e l'elaborazione del valore analogico
    • Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7 con i tool di diagnostica integrati in TIA Portal
    • Usare le funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)
    • Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
    • Adattare la propria configurazione SIMATIC WinCC alle nuove esigenze mediante piccole modifiche o ampliamenti
Tipologia Formazione online
Durata 13 giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Contenuti del corso

  •  
    • Funzioni di diagnostica hardware del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7
    • Funzioni di diagnostica software del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7
    • Possibili applicazioni di diversi tipi di blocchi: funzioni (FC), blocchi funzionali (FB), blocchi organizzativi (OB) e blocchi dati (DB)
    • Principi di elaborazione dei valori analogici
    • Controllo sequenziale con SIMATIC S7-GRAPH
    • Messa in servizio della periferia decentrata su PROFINET IO
    • Progettazione allarmi in SIMATIC WinCC
    • Parametrizzazione dell'azionamento SINAMICS
    • Funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso S71500S1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità in aula: S71500S2.
  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-1500S2.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-GRAPHCS, SIE-PNBA, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi MICRO1 e MICRO2.
  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Download

Contatto