Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Leerweg: Certified Technician TIA Portal (inschrijving totaal) (LW-TEC-TIA)

  • Deze techniciens mogen zich Siemens Certified Technician noemen als ze na deze modules het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd. We leren service mensen en inbedrijfstellers het servicesen van de PLC S7-1200 en S7-1500 in TIA Portal.

Obiettivi

  • U bent bekend met de opbouw en de programmastructuur van SIMATIC S7-systemen.
    Leerweg
Tipologia Corso in aula
Durata 12 giorni cursus incl. Examen + online uren in Sitrain Access
Lingua nl

Gruppo target

  • Via deze leerweg leren service mensen en inbedrijfstellers de kneepjes van het service van de PLC S7-1200 en S7-1500 in TIA Portal.

Contenuti del corso

  • Als u zich inschrijft voor deze leerweg overleggen we met u op welke data u deel wil nemen en hoe u de (1 jaar) Sitrain Access toegang verkrijgt. De datum van deze cursus 28 dec. is dan ook een fictieve datum

  • Deze leerweg bestaat uit de relevante cursussen (Sitrain Cursus) en relevante modules uit Sitrain Access (On-line platform voor 1 jaar)
  • Access: SIMATIC - Basics of Programmable Logic Controllers (PLC) (2 uur)
  • Cursus: SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal (2 dagen)
  • Access: TIA Portal - Basics of Analog Value Processing (1 uur)
  • Cursus: SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal (3 dagen)
  • Access: TIA Portal - Diagnostics with Trace and SIMATIC Controllers (1 uur)
  • Access: TIA Portal - Diagnostics of the devices and modules (System diagnostics) (15 minuten)
  • Cursus: SIMATIC S7 Storingzoeken met TIA Portal (5 dagen)
  • Access: TIA Safety - Basics (1 uur)
  • Cursus: Voorbereiding-oefenexamen Service Technician met TIA-Portal (1 dag)
  • Examen: Examen Siemens Certified Service Technician met TIA-Portal (1 dag)
  • Access: ? extra modules (naar wens)

Prerequisiti partecipante

  • Basiskennis van de automatiseringstechniek.

Nota

  • de vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem met een lopende band model en een Touch Panel.
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Download

Richiesta Corso SIE-learning

Compila i campi con i tuoi dati, il numero di partecipanti e la data desiderata

Contatto