Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training Configurazione e Programmazione Sicura (Security) dei Sistemi a Controllo Numerico (DI-CNHARD)

  • Continuano a crescere in modo esponenziale gli incidenti informatici che coinvolgono impianti di automazione e di controllo di siti industriali. L'impatto che hanno può avere conseguenze molto gravi, non solo per il ciclo produttivo ma anche per la tutela delle persone e dei beni.
    Malware come WannaCry, Industroyer e Petya/NotPetya a partire dal 2016 hanno dato origine ad attacchi su larga scala. La soluzione però non è solo l'adozione degli ultimi ritrovati della tecnologia, ma è soprattutto l'adeguata preparazione del personale di tutta l'azienda, che molto spesso rappresenta l'anello debole dell’intera catena della sicurezza.
    Per questa ragione proponiamo un corso di formazione dedicato alla configurazione e alla programmazione dei sistemi di automazione (PLC, HMI, CN) con un approccio orientato alla cybersecurity, che fornisce ai programmatori le competenze necessarie a implementare l’hardening dei diversi dispositivi e la sicurezza “by design” nel software applicativo e accrescere quindi il livello di resilienza dell’intero sistema d'automazione. Il corso è frutto di oltre 20 anni di esperienza sui sistemi SCADA, PLC, fieldbus, I/O remoti e controlli numerici.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere gli aspetti della cybersecurity specifici per le applicazioni OT
    • Individuare i potenziali rischi cyber di un impianto di automazione
    • Progettare un sistema di PLC, HMI e CN che offra maggiore protezione contro attacchi cyber
    • Scrivere un’applicazione industriale che includa la sicurezza cyber “by design”
    • Diagnosticare e correggere problemi di esecuzione del programma di automazione con impatto sulla cyber
Tipologia Formazione online
Durata 2 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • Programmatori CNC
    • Manutentori e installatori
    • Operatori e conduttori di macchine e impianti

Contenuti del corso

  • La cybersecurity OT
    • L'impatto della sicurezza informatica
    • Gli scenari e le tecnologie
    • Le caratteristiche delle applicazioni ICS e SCADA
    • Le diverse tipologie di attacchi
    • Il MITRE ATT&CK for ICS
    • Le vulnerabilità nei prodotti di automazione
    • Cenni alla normativa IEC62443

  • Le basi di networking e sicurezza
    • Gli elementi di una rete, tipologie di reti e zone
    • I protocolli di comunicazione sicuri
    • Concetti base di crittografia e hashing
    • Segmentazione, segregazione e isolamento delle reti
    • Tunneling e VPN
    • I dispositivi di sicurezza
    • ll monitoraggio dell'architettura OT/ICS

  • Programmazione sicura dei PLC
    • Programmazione modulare e strutturata
    • Monitoraggio del funzionamento corretto del PLC
    • Gestione sicura del ciclo di esecuzione del programma e di ripristino
    • Gestione e ottimizzazione della memoria del PLC
    • Check di integrità del software e dei dati
    • Validazione di input/output e delle risorse interne (timers, counters, blocchi funzione)
    • Interazione sicura con dispositivi HMI e SCADA
    • Monitoraggio, log e gestione di alerts ed eventi
    • Comunicazione sicura con altri devices

  • CN Hardening
    • Separazione fisica delle Reti macchina dalla Rete Aziendale
    • Password e selettore a chiave
    • Disattivazione automatica Password tramite PI_SERV
    • Gestione accesso dati tramite USER_CLASS
    • Customizzazione visualizzazione softkeys tramite livello di accesso
    • Opzione Lock MyCycle
    • Opzione CNC Lock Function (solo per SINUMERIK 828d)
    • Know How protection degli azionamenti (lista eccezione parametri)
    • Utilizzo del drive di rete/MMP per la condivisione dei PartProgram, evitando l’uso di USB Stick

  • IPC/PCU Hardening
    • Prodotti obsoleti (scarsa sicurezza informatica o nulla) → PCU Retrofit
    • Firewall (attivazione manuale delle porte su rete aziendale)
    • Aggiornamento Base Software
    • Aggiornamenti di Windows
    • Whitelisting

  • Protezione del collegamento aziendale e remoto
    • Password VNC su rete aziendale
    • SSH Key file per collegamento tramite Access MyMachine
    • OPC UA (crittografia, accesso anonimo, diritti di scrittura dati)
    • Utilizzo di SCALANCE S
    • SINEMA Remote Connect

  • Sicurezza della macchina in caso di attacco esterno
    • Backup esterno degli archivi macchina (per evitare la perdita degli archivi)
    • Backup esterno dei PartProgram (per evitare la perdita dei programmi)
    • Gestione centralizzata degli utensili (MMR/Tools) (per evitare la perdita degli utensili)
    • Opzione Collision Avoidance/Protect MyMachine (per evitare collisioni)
    • Opzione Monitoring Tool Speed/Acceleration (per evitare danni agli utensili)

  • Ripristino rapido del sistema
    • Ripristino del CN: archivi frequenti, backup del programma PLC aggiornato (SIMATIC STEP 7, TIA Portal)
    • Ripristino dell’IPC/PCU: Ghost aggiornato
    • Ripristino della CF/SD Card: TGZ aggiornato, gestione cartacea delle licenze

Nota

  • Non è prevista documentazione per questa attività.

Download

Contatto