Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso SIMATIC S7 Service 1. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-ST-SERV1)

  • In questa prima parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 ti sarà fornita la conoscenza di base della progettazione dei sistemi di automazione SIMATIC, la capacità di configurare e parametrizzare l'hardware, la competenza per gestire il software SIMATIC STEP 7 V5.x e le basi della programmazione. Si avrà anche una panoramica sui sistemi SIMATIC HMI, sul PROFIBUS DP e sull'integrazione degli azionamenti SINAMICS. Quello che impari sulla factory automation integrata ti permetterà di avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere le relazioni tra i vari componenti. Al termine del corso sarai così in grado di diagnosticare semplici guasti hardware o sostituire moduli e coordinare in modo ottimale i vari componenti, così da ridurre i tempi di fermo impianto.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Mettere in servizio un sistema PLC SIMATIC S7-300/400
    • Sostituire i moduli hardware di un sistema di automazione SIMATIC S7-300/400
    • Diagnosticare e individuare più errori hardware utilizzando i LED del modulo e gli strumenti di diagnostica integrati in SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Individuare e risolvere i tipici guasti del software utilizzando gli strumenti di diagnostica di SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Comprendere, modificare ed espandere piccoli programmi
    • Monitorare, modificare e forzare ingressi e uscite digitali
    • Salvare, archiviare e ripristinare un progetto S7
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema e caratteristiche essenziali delle prestazioni della famiglia SIMATIC S7
    • Componenti del SIMATIC Manager
    • Esecuzione del programma nel sistema di automazione
    • Operazioni binarie e digitali
    • Configurazione e assemblaggio di un sistema di automazione
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Introduzione ai linguaggi di programmazione KOP, FUP e AWL
    • Avviamento hardware e software del sistema di automazione
    • Configurazione hardware e parametrizzazione con SIMATIC S7-300
    • Presentazione del sistema SIMATIC HMI
    • Presentazione dell'azionamento SINAMICS
    • Backup e documentazione delle modifiche al programma eseguite

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: ST-SERV1/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Download

Contatto