Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Switching & Routing in Industrial Networks con SCALANCE X (IK-SWIROS)

  • Un ambiente industriale (o ad esso corelato) senza Ethernet non è più concepibile. Un alto grado di affidabilità e sufficiente capacità sono richieste dalle reti industriali cablate. Allo stesso tempo, è altamente necessaria una connessione sicura di queste reti Ethernet a una struttura di rete esistente, nonché la perfetta integrazione in una rete aziendale. Nella parte Switching del corso imparerai le soluzioni di switch di rete e come si collegano a sistemi real-time. La sezione Routing ti insegnerà i fondamenti e le conoscenze necessarie per la pianificazione, la configurazione e il funzionamento di soluzioni di rete in ambienti industriali, che sono strutturate per routing, e la loro connessione alle reti aziendali. Acquisirai familiarità con i requisiti speciali delle soluzioni di routing nel settore e i fondamenti richiesti di comunicazione IP, routing statico, protocolli di routing e meccanismi di ridondanza. Il corso include molto tempo per esercitazioni pratiche, diagnostica e risoluzione dei problemi.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Identificare le differenze tra le topologie Ethernet e Industrial Ethernet
    • Conoscere IPv4 e IPv6 (indirizzamento, scambio di dati, protocolli importanti)
    • Implementare protocolli di ridondanza (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR e PRP)
    • Creare e segmentare la rete tramite VLAN
    • Configurare routing statico e dinamico
    • Diagnosticare e risolvere i problemi tipici
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Personale di impianto
  • Personale dell'automazione
  • Ingergneri dei sistemi
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale IT

Contenuti del corso

  • Switching:
    • Confronto tra Ethernet e Industrial Ethernet
    • Topologie tipiche
    • Meccanismi di ridondanza (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR, PRP)
    • Segmentazione della rete con VLAN
    • Funzioni industriali speciali
    • Diagnostica e risoluzione dei problemi
  • Routing:
    • Nozioni di base su IPv4 (indirizzamento, scambio di dati, protocolli principali)
    • Routing statico
    • Ridondanza del router (VRRP)
    • Routing dinamico (RIP, OSPF)
    • Diagnostica e risoluzione dei problemi

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su dispositivi SCALANCE.

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenza base dei principi di funzionamento del modello ISO/OSI.

Nota

  • Puoi prepararti per questa attività tramite i corsi propedeutici SIE-learning 4.0 SIE-ETHBA.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-CYBSEC, SIE-SECROU.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 di 5 per 4 valutazioni)
Contatto