Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training PROFINET con controllori SIMATIC in TIA Portal (IK-PNCOM)

  • La crescente digitalizzazione delle aziende e il conseguente networking in quasi tutti i settori stanno aprendo un enorme potenziale economico. Inoltre, PROFINET e Industrial Ethernet sono degli standard nella tecnologia di automazione. Questo corso ti mostrerà le possibilità offerte da PROFINET e Industrial Ethernet e ti consentirà di implementare una comunicazione efficiente con i controllori SIMATIC in TIA Portal. In questo corso imparerai a conoscere lo standard PROFINET con capacità in tempo reale e gli standard basati su IP come TCP/IP e OPC UA e come utilizzarli nella tua automazione. Imparerai come parametrizzare, mettere in servizio e risolvere i problemi di una rete PROFINET in modo rapido ed efficace. Scoprirai anche come stabilire la comunicazione tra i controller e oltre e i livelli di campo.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Organizzare correttamente una rete PROFINET e risolverne i problemi
    • Configurare e programmare dispositivi tramite PROFINET IO
    • Effettuare la messa in servizio di una rete ridondata
    • Utilizzare i servizi web integrati nei dispositivi PROFINET
    • Gestire dispositivi tramite Share Device, I-Device e accoppiatore PN/PN
    • Progettare comunicazioni acicliche tra dispositivi
Tipologia Formazione online
Durata 18 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Personale addetto allo sviluppo
  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Nozioni di base su Industrial Ethernet
    • Nozioni di base su PROFINET IO (RT e IRT)
    • Configurazione di PROFINET IO
    • Ridondanza dei mezzi trasmissivi
    • Diagnostica dei dispositivi e della rete
    • Introduzione al web server integrato dei dispositivi SIMATIC e SCALANCE
    • Utilizzo e configurazione di uno Shared Device
    • Parametrizzazione e applicazione di un I-Device
    • Gateway e comunicazione tramite accoppiatori PN/PN
    • Comunicazione tramite collegamenti S7
    • Comunicazione tramite Open User Communication (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
    • Nozioni di base su OPC UA e SIMATIC S7-1500 come server OPC UA

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da più sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, e switch SCALANCE X-200.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SERVI o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze dei sistemi di automazione.

Nota

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal). Per il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x è disponibile il corso PRONET.
  • Puoi prepararti per questa attività tramite i corsi propedeutici SIE-learning 4.0 SIE-ETHBA e SIE-PNBA.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-PNADV, SIE-PNDIAG e SIE-OPCUA.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 3 valutazioni)
Contatto