Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso base TIA Portal per integratori e personale di service (TIA-INT1)

  • Attività di formazione tecnica specialistica rivolta a integratori di sistemi e tecnici della manutenzione che operano su impianti industriali complessi controllati da sistemi di automazione SIMATIC S7-1500. Il percorso formativo si focalizza sulla comprensione e gestione di sistemi di automazione caratterizzati da architetture distribuite con reti PROFINET, sistemi di controllo e monitoraggio HMI/SCADA, azionamenti e tecnologie digitali avanzate, al fine di sviluppare competenze nell’integrazione, nel collaudo, nella manutenzione e nell’ottimizzazione delle soluzioni automatizzate.

Obiettivi

  •  
    • Realizzare la messa in servizio di un PLC SIMATIC S7-1500 e della rete PROFINET
    • Implementare semplici logiche di programmazione
    • Realizzare una semplice visualizzazione e mettere in servizio un pannello SIMATIC HMI Unified
    • Parametrizzare un azionamento SINAMICS G120 ed implementare lo scambio dati con un controllore tramite telegramma standard
    • Utilizzare i più importanti strumenti diagnostici integrati in TIA Portal
    • Effettuare un backup e ripristino del tuo sistema di automazione TIA
Tipologia Corso in aula
Durata 4 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • System integrator
    • Personale di messa in servizio
    • Personale di service
    • Post-vendita

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica hardware SIMATIC S7-1500
    • Ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Messa in servizio di un PLC SIMATIC S7-1500 con periferia distribuita in PROFINET
    • Programmazione PLC: Simbolico, blocchi dati, istruzioni binarie, istruzioni digitali (contatori, temporizzatori)
    • Realizzazione di pagine grafiche con SIMATIC WinCC Unified per il controllo e monitoraggio di un impianto
    • Diagnostica tramite strumenti integrati: monitoraggio codice, tabella di controllo e di forzamento, riferimenti incrociati
    • Nozioni base per la messa in servizio SINAMICS: parametrizzazione e pannello di controllo tramite SINAMICS Startdrive, comunicazione con telegramma standard
    • Backup e restore di un PLC SIMATIC S7, di un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI e di un azionamento SINAMICS

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Unified, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Nessun requisito richiesto.

Download

Contatto