Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training Configurazione e Programmazione Sicura dei Sistemi di Automazione (DI-S7HARD)

  • Continuano a crescere in modo esponenziale gli incidenti informatici che coinvolgono impianti di automazione e di controllo di siti industriali. L'impatto che hanno può avere conseguenze molto gravi, non solo per il ciclo produttivo ma anche per la tutela delle persone e dei beni.
    Malware come WannaCry, Industroyer e Petya/NotPetya a partire dal 2016 hanno dato origine ad attacchi su larga scala. La soluzione però non è solo l'adozione degli ultimi ritrovati della tecnologia, ma è soprattutto l'adeguata preparazione del personale di tutta l'azienda, che molto spesso rappresenta l'anello debole dell’intera catena della sicurezza.
    Per questa ragione proponiamo un corso di formazione dedicato alla configurazione e alla programmazione dei sistemi di automazione (PLC, HMI, Drive) con un approccio orientato alla cybersecurity, che fornisce ai programmatori le competenze necessarie a implementare l’hardening dei diversi dispositivi e la sicurezza “by design” nel software applicativo e accrescere quindi il livello di resilienza dell’intero sistema d'automazione. Il corso è frutto di oltre 20 anni di esperienza sui sistemi SCADA, PLC, fieldbus, I/O remoti.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere gli aspetti della cybersecurity specifici per le applicazioni OT
    • Individuare i potenziali rischi cyber di un impianto di automazione
    • Progettare un sistema di PLC, HMI e SCADA che offra maggiore protezione contro attacchi cyber
    • Scrivere un’applicazione PLC che includa la sicurezza cyber “by design”
    • Diagnosticare e correggere problemi di esecuzione del programma PLC con impatto sulla cyber
Tipologia Formazione online
Durata 2 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • Programmatori PLC e HMI/SCADA
    • Manutentori e installatori
    • Operatori e conduttori di macchine e impianti

Contenuti del corso

  • La cybersecurity OT
    • L'impatto della sicurezza informatica
    • Gli scenari e le tecnologie
    • Le caratteristiche delle applicazioni ICS e SCADA
    • Le diverse tipologie di attacchi
    • Il MITRE ATT&CK for ICS
    • Le vulnerabilità nei prodotti di automazione
    • Cenni alla normativa IEC62443

  • Le basi di networking e sicurezza
    • Gli elementi di una rete, tipologie di reti e zone
    • I protocolli di comunicazione sicuri
    • Concetti base di crittografia e hashing
    • Segmentazione, segregazione e isolamento delle reti
    • Tunneling e VPN
    • I dispositivi di sicurezza
    • ll monitoraggio dell'architettura OT/ICS

  • Programmazione sicura dei PLC
    • Programmazione modulare e strutturata
    • Monitoraggio del funzionamento corretto del PLC
    • Gestione sicura del ciclo di esecuzione del programma e di ripristino
    • Gestione e ottimizzazione della memoria del PLC
    • Check di integrità del software e dei dati
    • Validazione di input/output e delle risorse interne (timers, counters, blocchi funzione)
    • Interazione sicura con dispositivi HMI e SCADA
    • Monitoraggio, log e gestione di alerts ed eventi
    • Comunicazione sicura con altri devices

  • PLC Hardening (SIMATIC S7-300/400, SIMATIC S7-1200/1500)
    • Protezione fisica di un sistema di controllo (lucchetto, password del display nei SIMATIC S7-1500, disabilitazione porte non utilizzate)
    • Protezione di accesso all’hardware (gestione password in scrittura/lettura)
    • Protezione del software (protezione del know-how, copia del progetto)
    • Protezione di un progetto (definizione utenti e ruoli)
    • Protezione dei dati (confidential PLC configuration, secure S7/OUC/OPC UA communication, web server)
    • Accesso da remoto con CP dedicata (VPN, SINEMA)
    • Monitoraggio di potenziali accessi non autorizzati (log di accesso, monitoraggio del tempo ciclo, …)

  • HMI Hardening (SIMATIC WinCC Comfort, SIMATIC WinCC Unified)
    • Protezione fisica di un sistema di supervisione (gestione utenti per l’accesso al dispositivo, gestione porte USB)
    • Trasferimento del progetto utilizzando una chiave privata
    • Comunicazione sicura con un sistema di controllo (Secure S7, OPC UA)
    • Protezione delle funzionalità (gestione delle autorizzazioni utenti)
    • Accesso remoto (Sm@rt options)

Nota

  • Non è prevista documentazione per questa attività.

Download

Contatto