Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso avanzato SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO2)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic. La seconda parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 si basa sulla conoscenza del TIA Portal acquisita nel corso di sistema SIMATIC S7-1200, inclusi SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC HMI. Amplierai le tue conoscenze sulla programmazione in SCL, sul collegamento di azionamenti SINAMICS, sull'uso degli strumenti diagnostici TIA Portal per l'eliminazione di errori hardware e software e PROFINET IO. Imparerete anche le funzioni tecnologiche del regolatore PID e per la gestione degli azionamenti integrate in SIMATIC S7-1200. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Configurare reti PROFINET IO con SIMATIC S7-1200
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
    • Utilizzare le funzioni tecnologiche del regolatore PID e le funzioni per azionamenti del SIMATIC S7-1200
    • Diagnosticare sistematicamente e correggere errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 con i tool di diagnostica dell'ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Creare semplici programmi nei linguaggi di programmazione LAD, FBD e SCL
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Funzioni di diagnostica hardware del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200
    • Funzioni di diagnostica software del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200
    • Possibili applicazioni di diversi tipi di blocco (FC, FB, OB, DB)
    • Presentazione del linguaggio di programmazione SCL
    • Messa in servizio della periferia decentrata su PROFINET IO
    • Messa in servizio di un progetto SIMATIC WinCC Comfort/Advanced
    • Funzioni tecnologiche del regolatore PID e delgli azionamenti

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-MICRO1 o equivalente conoscenza dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-12TSCB, SIE-12CMS.

Download

Contatto