Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC Programmazione 2 in TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. La seconda parte del percorso formativo di programmazione su SIMATIC S7-1500 si basa sulla conoscenza del TIA Portal acquisita nel corso SIMATIC S7-1500 Programmazione 1, comprendente SIMATIC STEP 7 (TIA Portal), SIMATIC S7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Espanderai la tua conoscenza su operazioni complesse e otterrai un'introduzione nei linguaggi di programmazione lista istruzioni (STL/AWL), linguaggio di controllo strutturato (SCL) e SIMATIC S7-GRAPH. Oltre all'elaborazione dei valori analogici e alla gestione dei dati di tipo complesso, ti verrà mostrato come valutare e gestire gli errori relativi al programma. Partendo da questo, imparerai come visualizzare i messaggi sul sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore (SIMATIC HMI). Grazie alle conoscenze impartite, acquisirai nuovi impulsi e idee per una programmazione PLC efficiente.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Applicare i tipici metodi di sviluppo dei programmi
    • Risolvere compiti di programmazione completi
    • Programmare funzioni avanzate come l'indirizzamento indiretto in STEP 7 (TIA Portal)
    • Realizzare la gestione dei dati con il sistema di automazione SIMATIC S7
    • Applicare blocchi di sistema e blocchi dalla libreria standard STEP 7 (TIA Portal)
    • Programma la gestione e la valutazione degli errori tipici del software
    • Configurare gli allarmi del sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore (SIMATIC HMI)
    • Progettare componenti di sistema TIA costituiti da SIMATIC S7, SIMATIC HMI, PROFINET IO e azionamento SINAMICS
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Strumenti per la realizzazione di programmi (Struttogrammi)
    • Elaborazione dei valori analogici
    • Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze utilizzando come esempio timer e contatori IEC
    • Comandi di salto
    • Indirizzamento indiretto
    • Gestione e valutazione degli errori tipici del software tramite blocchi di organizzazione degli errori (OB)
    • Valutazione dei dati diagnostici
    • Cenni sulla ricerca guasti e allarmi con un pannello operatore
    • Introduzione al linguaggio di controllo strutturato (SCL) e a SIMATIC S7-GRAPH

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze del sistema SIMATIC S7.

Nota

  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-TMENG, SIE-GRAPHC, SIE-PRDIAG, SIE-VARNT, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star half star (4,1 di 5 per 22 valutazioni)
Contatto