Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. SIMATIC S7
  3. CP-FAST2 - Beschreibung

Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI (CP-FAST2)

Ziele

  • L'examen de Siemens Certified Service Technician Level 2 a lieu dans un centre de formation régional.
  • Les connaissances pratiques seront contrôlées par un test d'aptitude. les sujets abordés sont les suivants: la mise en service du Hardware d'un API et de ses composants de la Totally Integrated Automation ainsi que la création et la mise en service d'un programme API simple
  • Ce test d'aptitude sera fait sur um banc de test. Celui-ci est composé d'un système d'automatisation S7-300, une périphérie décentrlisée ET 200 S, un Touch Panel TP177B, un entraînement Micromaster 420 et d'une maquette.
  • Après avoir réussi l'examen vous obtiendrez un certificat. Cette qualification est la preuve de vos connaissances et augmente vos possibilités sur le marché du travail.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Personnels de service
  • Opérateurs
  • Utilisateurs
  • Techniciens de maintenance

Inhalte

  • Montage
    • Règle de montage d'un système d'automatisation
    • Câblage
  • Mise en service du hardware d'un API et des composants de la Totally Integrated Automation
    • De la CPU
    • Des cartes E/S (digitale et analogique) et leur adressage
    • Configuration des périphéries décentralisées, d'un entraînement et d'un pupitre opérateur
  • Software d'un API
    • Système d'exploitation d'un API
    • Programme utilisateur
    • Structure du programme utilisateur
  • Création et mise en service d'un programme API simple.
    • Projeter et structurer un programme
    • Combinaisons logiques avec dees entrées, sorties et mémentos
    • Fonctions: mémoires, temorisations et compteurs
    • Blocs de données, d'organisations, blocs de fonctions, fonctions et fonctions système
    • Recherche d'erreurs hardware et software

Teilnahmevoraussetzung

  • Pré-requis:
    • Participations au cours ST-SERV3

Preis

2.080 CHF

Downloads

Kontakt