Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S120
  4. DR-S12-PM - Description

Programmation/Intégration variateur SINAMICS S120 (DR-S12-PM)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d'un équipement intégrant un variateur de type SINAMICS S120 non associé à une commande d'axe de type SIMOTION.
    Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS S120.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • Réaliser une mise en service d'un entraînement triphasé, alimenté par un SINAMICS S120
  • Paramétrer des blocs de déplacements en relatif ou absolu du positionneur simple intégré
  • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFIBUS ou PROFINET
  • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Programme / Contenu

  • Vue générale des systèmes SINAMICS
  • Unité centrale et composants systèmes
  • Topologie , interconnexion des composants TIA , Drive-Cliq
  • Composants de puissance
  • Mise en service avec le logiciel StartDrive/Starter
  • Diagnostic, Service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic
  • via StartDrive/Starter)
  • Canal de consigne (spécifications des consignes de vitesse)
  • Régulation (types, commande U/f, régulation vectorielle, divers
  • réglages)
  • Positionneur simple et régulateur de position
  • Optimisation des régulateurs
  • Sécurité intégrée de base dans les variateurs (drive based Safety
  • Integrated)
  • Communication via PROFIBUS / PROFINET avec un API
  • Présentation Drive Control Chart : DCC
  • Fonctions ( sélections de fonctions en mode « servo » et « vector »
  • Formation, documentation et support
  • Exemples d’applications

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1, TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones : notions

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous orienter vers la formation MC-SMO-SYS.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, STARTER, TIA Portal Step7 Pro, StartDrive)
    • Bancs SINAMICS S120 DC/AC Multi-axes
    • Bancs SINAMICS S120 AC/AC Mono-axe
    • API S7-1500 ou API S7-300

Prix

Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact