Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. S7-ASI - Description

AS-INTERFACE Intégration et Maintenance (S7-ASI)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, à mettre en service ou à maintenir une installation basée sur un réseau AS-Interface standard ou de sécurité AS-i Safety at Work.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre, tester et diagnostiquer un réseau AS-Interface
    • Comprendre les procédures d'échanges des composants AS-i standard et de sécurité AS-i Safety at Work.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation du réseau AS-interface
    • Présentation du matériel constituant un réseau ASi
    • Le principe de communication en V3 avec 62 esclaves
    • Les principes de sécurité AS-i Safety at Work
    • Paramétrage du moniteur de sécurité à l'aide du logiciel ASIMON
    • Procédures d'échanges des modules standards et de sécurité
    • Mise en œuvre et utilisation du coupleur CP343-2 ainsi que d'une passerelle DP/ASi.
    • Adressage des modules à l'aide de la pocket ASi.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Notions de base électriques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, ASIMON)
    • Pocket ASi
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Coupleur CP343-2 ou passerelle DP/Asi
    • E/S AS-Interface

Prix

970 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact