Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC WinCC Unified 3, İleri Seviye (TIA-UWCC3)

  • SIMATIC WinCC Unified, TIA Portalda bir görselleştirme sistemi olarak işlev görür. Bu Sistem, kursta öğreneceğiniz nativ web teknolojilerinin kullanımıyla etkileyicidir. Ayrıca, yüksek performanslı arayüzler sayesinde yüksek derecede açıklık hakkında bilgi edineceksiniz. WinCC Unified ve yeni PC Runtime yazılımını nasıl kullanacağınızı öğrenip, yeni sistemin yetenekleri hakkında bilgiler edineceksiniz.

Hedefler

  • Bu eğitim, SCADA ortamında WinCC Unified hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Sistem kursuna (TIA-UWCC1) dayanarak, aşağıda listelenen konular WinCC Unified PC Runtime'a göre aktarılmaktadır.
  • WinCC Unified'ın daha ilginç seçeneklerini ve yapılandırma olanaklarını öğrenin:
  • • OPC UA ile bağlantı kurma
  • • WinCC Unified için JavaScript programlamaya giriş
  • • JavaScript bilgisinin derinleştirilmesi (ScriptDebugging/TraceViewer)
  • • Kullanıcı Yönetimi Bileşeni - Olanaklar ve Kullanım Örnekleri
  • • Edge - Uygulamaların girişi ve uygulanması
  • • Audit - WinCC Unified'da Uygulamalar ve Kullanımlar
  • • ProDiag - WinCC Unified ile Makine ve Tesis Tanılaması
  • Avantajlar
  • • Üreticiden doğrudan yeni HMI sistemi WinCC Unified eğitimi
  • • Yapabilmek, bilmekten daha iyidir. Kursu tamamladığınızda, çok sayıda pratik alıştırma yaparak WinCC Unified'ı öğrenmiş olacaksınız.
  • • Yeni HTML5 tabanlı WinCC Unified'a giriş. Performans hakkında kişisel bir izlenim edinin

  • Öğrenim Etkinliğinizi, endüstri için dijital öğrenme platformumuzdaki web tabanlı eğitimlerle birleştirerek kişisel öğrenme başarınızı artırın. SITRAIN access'te HMI'ın yanı sıra TIA Portal, PROFINET veya Endüstriyel İletişim veya Dijitalleşme gibi diğer konularda çeşitli ek eğitimler bulacaksınız.

  • Kurs rezervasyonunuzun bir parçası olarak, dijital öğrenme platformu SITRAIN access'e ücretsiz deneme erişimi alacaksınız:


  • SITRAIN access hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın



  • Kurs başlamadan 7 gün önce 480'den fazla web tabanlı eğitim kursuna erişiminiz olacak. Deneme süresi, kursun bitiminden 14 gün sonra otomatik olarak sona erer.
  • Dijital öğrenme platformuna giriş olarak aşağıdaki müfredatı öneriyoruz:


  • Otomasyon Temel Müfredatı



Tip Sınıf eğitimi
Süre 2 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • WinCC Unified PC Runtime için HMI projeleri oluşturmak ve/veya düzenlemekle görevlendirildiniz.
  • Bu kurs, Sistem Kursunda öğrendiğiniz becerileri genişletip, WinCC Unified ve WinCC Unified PC Runtime ile güvenle çalışabilmeniz için size pek çok yeni bilgi sağlar.
  • Programcılar
  • Devreye alma mühendisleri
  • Mühendislik personeli
  • Bakım personeli
  • Servis personeli
  • Operatörler

İçerik

  • Ürün sürümü: WinCC V20
  • • Connectivity – OPC UA
  • • JavaScript başlangıç ​​seviyesi
  • • JavaScript ileri seviye (ScriptDebugging/TraceViewer)
  • • Kullanıcı Yönetimi Bileşeni
  • • Edge
  • • Audit
  • • ProDiag

Katılımcı önkoşulları

  • Otomasyon teknolojisi temel bilgi

Not

  • Bu kursta TIA Portal tabanlı WinCC Advanced yazılımı kullanılır.

İndirilenler

İletişim