Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line training HMI con SIMATIC WinCC (TIA Portal) (TIA-WCCM)

  • Quando è necessario il controllo da parte dell'operatore di funzioni di base di una piccola macchina o di processi complessi, l'HMI è l'interfaccia tra operatore e macchina. Apprenderai come creare senza problemi le pagine di comando per Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel e Runtime Advanced con SIMATIC WinCC (TIA Portal). Imparerai come progettare, creare e dinamizzare le pagine operative, come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare gli archivi corrispondenti. Potrai così utilizzare efficacemente la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Far funzionare in maniera efficiente e affidabile SIMATIC WinCC sulla base della piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Progettare pagine operative (pagine, pop-up e modelli)
    • Gestire la navigazione sullo schermo (area permanente e slide-in)
    • Configurare allarmi e messaggi che comunicano lo stato corrente della macchina all'operatore
    • Implementare concetti di archiviazione per allarmi e valori che ti consentono di guardare indietro nel passato della tua macchina e di identificare potenziali miglioramenti
    • Accedere a valori specifici da SIMATIC S7 e visualizzarli ed elaborarli ulteriormente nel sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI
Tipologia Formazione online
Durata 18 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service
  • Operatori
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema SIMATIC WinCC (TIA Portal) per SIMATIC HMI
    • Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
    • Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7
    • Nozioni di base sulla creazione di oggetti grafici per il controllo e il monitoraggio dell'operatore
    • Amministrazione utenti
    • Visualizzazione degli allarmi, archiviazione degli allarmi, configurazione degli allarmi
    • Archiviazione delle variabili
    • Configurazione e visualizzazione dei trend
    • Gestione ricette
    • Utilizzo di varie dispositivi HMI

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un controllo operatore SIMATIC WinCC Comfort/Advanced collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • È consigliabile la conoscenza del sistema di automazione SIMATIC S7-1500.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • In questo corso viene utilizzato SIMATIC WinCC Runtime Advanced su PC collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal).
  • In questo corso non vengono trattati i sistemi di supervisione SCADA.
  • Puoi prepararti per questa attività tramite il corso propedeutico SIE-learning 4.0 SIE-HMIC.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-HMIADV, SIE-HMIEX, SIE-HMISAF.

Download

Contatto