SIMATIC TIA PORTAL para S7-1200 Nivel 2 (TIA-MICRO2)
- En este curso el participante profundizará sus conocimientos teóricos y prácticos a través de números ejercicios sobre el TIA Portal.
Una vez finalice el curso el participante podrá configurar redes SIMATIC S7 1200 PROFINET IO, comprender los componentes del funcionamiento del TIA Portal. Realizar la puesta en servicio de componentes específicos del TIA.
Utilizar las funciones tecnológicas del controlador PID y las funciones de accionamiento del S7 1200. Diagnosticar y corregir sistemáticamente errores del software y hardware. Crear programas simples en lenguajes de programación LAD, FBD y SCL.
| Modalidad |
Entrenamiento en línea |
| Duración |
24 horas
|
| Idioma |
es |
Contenido
- - Diagnóstico de funciones del Hardware basados en TIA Portal Diagnóstico de funciones de Software basados en TIA Portal aplicado al controlador S7 1200.
- - Aplicaciones con diferentes tipos de bloques (FC, FB, OB).
- - Lenguaje de programación SCL.
- - Puesta en marcha de la periferia descentralizada basada en PROFINET IO.
- - Puesta en marcha de proyectos aplicados a WinCC.
- - Funciones del controlador PID y funciones de drives
- - Múltiples ejercicios basados en el sistema de S7-1200 que permitirán la comprensión y el alcance de los contenidos del curso.