Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation STEP7 v5 (2ème partie) (ST-PRO2)

  • Cette Formation s'adresse aux automaticiens ayant à mettre en service un projet TIA.
    Elle permet d'acquérir les connaissances liée à la programmation avancée de systèmes d'automatismes TIA intégrant : API, Réseaux PROFIBUS/PROFINET, Pupitre Opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur MicroMaster MM4.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation STEP7 v5

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer concevoir et documenter un programme S7 avancé en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7 PRO (Contact, Logigramme, List).
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés
    • Intégrer des programmes intéruptifs à l'aide d'OB d'alarmes cyclique, de processus et de défauts.
    • Structurer les programmes et les zones mémoire à l'aide de la multi-instanciation et l'utilisation de paramètres complexes.
    • Utiliser la programmation par adressage indirect et indexé
    • Mettre en place une gestion d'erreur matérielle d'un système automatisé TIA, ainsi que la remontée de messages d'alarme de process.
    • Développer un programme simple pour la communication entre une CPU S7 et un Micromaster.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation des structogrammes et rappels par la mise en route du matériel (Automate, réseau PROFIBUS avec ET200S, IHM et programme).
    • Traitement des valeurs analogiques
    • Utilisation d'instructions complexes (traitement des bits d'état, opérations de saut, opérations sur les accumulateurs)
    • Création et utilisation de blocs de programme structurés et multi-instanciés
    • Présentation des registres d'adresses, programmation par adressage indirect, pointeurs
    • Utilisation des fonctions systèmes standard de la bibliothèque Siemens, utilisation du paramètre ANY
    • Evaluation des messages d'erreurs systèmes
    • Gestion des erreurs avec les blocs d'organisation
    • Gestion des messages d'avertissements et d'erreurs sur le pupitre opérateur
    • Mise en œuvre du variateur de vitesse MM420, utilisation du logiciel STARTER
    • Présentation d'une boucle indexée avec S7-SCL
    • Introduction et présentation de PROFINET I/O
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc flexible, Starter, S7-GRAPH, S#SCL)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

2 655 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact