Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation avec TIA PORTAL et API S7-1500 (2ème partie) (Formation à distance) (TIA-PR-I2)

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Cette formation est destinée aux techniciens souhaitant acquérir les bases de la programmation avec TIA-PORTAL.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7,SIMATIC WinCC.
    Vous réaliserez un programme simple avec TIA-PORTAL qui mettra en œuvre un API S7-1500, un IHM et des entrées sorties déportées type ET-200SP.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationVoir CPT-FAP
    Formation à distanceModalités ici
    Sitrain Call+ Oui

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer et concevoir un programme S7 en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7-PRO (Contact, Logigramme, List et éventuellement SCL, Grafcet).
    • Exploiter les différents types de blocs (Fonctions, blocs fonctionnels)
    • Exploiter les blocs optimisés
    • Mettre en service un variateur de vitesse de type G120.
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Intérêt des blocs de données avec accès optimisé
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage indirect (SLICE/AT)
    • Evolution de WinCC-Machine par rapport à WinCC-Flexible
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Intégration d'un variateur de vitesse sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Introduction à la programmation GRAFCET
    • Introduction à la programmation SCL
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur banc pédagogique TIA.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PR-I1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Vous serez en communication avec le formateur via le logiciel Teams (gratuit, équivalent de Skype ou Zoom).
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort Panel
    • Variateur de vitesse de type G120
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 4 notes)
Contact