My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)

SINUMERIK ONE Wartungskurs (NC-ONE-SK)

  • Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-ONE-SERV. Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse für die Instandhaltung und den Service einer SINUMERIK ONE mit der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate.

Objectives

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die für die Instandhaltung und den Service einer SINUMERIK ONE mit der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate erforderlich sind.
  • Für die Serviceübungen und die Fehlersuche stehen Trainingsgeräte zur Verfügung.
  • Nach Kursende besitzen Sie das Wissen und die Fähigkeiten, die laufenden Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an Werkzeugmaschinen mit SINUMERIK ONE und SINAMICS S120 wahrzunehmen und Zweitinbetriebnahmen durchzuführen. Im Falle einer Störung sind Sie in der Lage, Fehler gezielt zu suchen und zu beheben. So tragen Sie dazu bei, die Stillstandszeiten möglichst gering zu halten und eine höhere Produktivität zu erreichen.
  • Teilnehmern des Kurses NC-NCAN wird empfohlen, diesen Kurs erst nach einer Phase mit dem Sammeln praktischer Erfahrungen von 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal

Content

  • • Übersicht und Komponenten der SINUMERIK ONE
  • • Einführung in die Bedienung
  • • Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
  • • Auswertung der Fehler- und Diagnoseanzeigen
  • • Basiskonfiguration der Achsen und Antriebe
  • • Anpassung der Maschinendaten nach mechanischen Wartungsarbeiten
  • • Struktur des Anwenderprogramms
  • • NC/PLC-Nahtstellenstruktur, wichtige Nahtstellensignale und Anwenderalarme
  • • Praktisches Servicetraining an Trainingsgeräten

Prerequisites

  • Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-NCAN oder NC-BASIC.
  • Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.

Note

  • keiner

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.5 of 5 for 51 ratings)
Contact