Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)

  • SIMATIC WinCC Unified est le nouveau système de visualisation dans le TIA Portal. Le système convainc par l’utilisation de technologies web natives, qui vous sont présentées dans ce cours. Vous apprendrez également le haut degré d’ouverture grâce à des interfaces à haute performance. Apprenez à utiliser WinCC Unified et les nouveaux Unified Comfort Panes et obtenez une impression personnelle de la performance de ces nouveaux composants.

    Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant.
    Vers le site de House of Training

Objectifs

  • La formation s’adresse aux utilisateurs débutants des Unified Comfort Panels et WinCC Unified. Vous apprendrez les connaissances élémentaires et les étapes de configuration de base.
  • Après le cours, vous pouvez utiliser les Unified Comfort Panels en toute confiance et créer vos propres projets HMI avec WinCC Unified Engineering, c.à.d :
    • Concevoir des animations simples et des blocs d'affichage
    • Utiliser des blocs d'affichage (technologie de fenêtre de vue)
    • Configurer la navigation de vues (technologie de fenêtre de vue)
    • Configurer des alarmes
    • Etablir la liaison à un API S7
  • Avantages
    • Formation du nouveau système IHM WinCC Unified directement auprès du fabricant
    • La compétence est plus que la connaissance. Après le cours, vous pouvez maîtriser WinCC Unified en toute sécurité, grâce à de nombreux exercices pratiques.
    • De l'expérience pratique avec les nouveaux Unified Comfort Panels. Obtenez une impression personnelle de la performance des appareils
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Vous êtes chargé de créer et/ou d'éditer des projets IHM. Que vous soyez un nouvel utilisateur ou que vous ayez déjà eu votre premier contact avec les IHM, ce cours vous montrera beaucoup de nouvelles choses et vous donnera confiance dans l'utilisation de WinCC Unified et Unified Comfort Panels.
    • Programmeurs
    • Personnel de mise en service
    • Personnel de service et de maintenance

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble du système
  • L'installation
  • Se familiariser avec l'interface utilisateur du système d'ingénierie
  • Création et utilisation de projets
  • Chargement d'un projet sur l'appareil IHM
  • Création de vues et navigation dans les vues
  • Normalisation, connaissance et création de faceplates
  • Utilisation des fonctions du système et des tâches programmées
  • Gestion des utilisateurs
  • Configuration de l'enregistrement des données et de l'enregistrement des alarmes, y compris les journaux
  • Aspects liés à la sécurité

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation

Remarque

Downloads

Contact