Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Learning Journey
  3. TIA-UWCC1-LJ - Description

Learning Journey - SIMATIC WinCC Unified 1 (TIA-UWCC1-LJ)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant à concevoir, mettre en service ou modifier des applications Interface Homme Machine (IHM) conçues avec le nouveau logiciel WinCC Unified. Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie pour pupitre pied machine, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • D’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation d’objets
    • Configurer efficacement les vues à partir des faceplates (screen window technology)
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
    • Simuler une application sur un PC.
Type Learning Journey
Durée 30 Heures (40 heures réparti sur 3 à 4 semaines)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Automaticien BE / Méthode
    • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Le Learning Journey "SIMATIC WinCC Unified 1, Cours système" (Niveau: Basic) se compose de:
    • 6 modules en direct (17 heures au total)
    • 15 modules d’auto-apprentissage (environ 13 heures au total)
    • Thèmes pertinents à la demande
    • Un support de transfert individuel sous la forme d'un coaching 1:1 (1 heure).
    • Un Learning Membership sur SITRAIN access pour parcourir les modules d’auto-apprentissage et accéder au contenu à la demande est incluse pendant 1 an.
  • Thèmes :
    • Vue d’ensemble du système
    • Installation (logiciels requis, licences, exigences)
    • Introduction à l’interface de configuration du système d’ingénierie
    • Créer et utiliser des projets
    • Configurer la communication
    • Options de simulation (Unified comfort panel et API)
    • Télécharger le projet dans le Unified comfort panel
    • Réalisation des vues et de la navigation de vues
    • Animer des vues
    • Utilisation des fonctions système
    • Introduction aux "faceplates"
    • Hiérarchisation des synoptiques
    • Création et exploitation des Faceplates intégrant des SVG, alarmes et du JavaScript
    • Administration des utilisateurs
    • Extraits de code pour visualiser des objets en fonction des rôles utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
    • Utiliser des recettes

Prérequis

  • Connaissances de bases aux technologies de l’automatisme.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Support de cours et modules d’auto-apprentissage en Anglais
    • La participation au Learning Journey est personnelle et non transférable.
    • Ce Learning Journey correspond approximativement au contenu et aux objectifs des de la formation TIA-UWCCB.

Prix

1 620 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact