Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portal Programming 3 (TIA-PRO3)

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La troisième partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal est basée sur les connaissances du TIA Portal acquises dans les cours de programmation SIMATIC S7 TIA Portal 1 et 2, y compris STEP 7, SIMATIC S7, IHM, connexion d'entraînements et PROFINET IO. Vous approfondissez vos connaissances sur la réutilisation des blocs STEP 7 et leur stockage dans des bibliothèques utilisateur. Vous serez initié à ProDiag. Vous créez des blocs spécifiques à l'utilisateur pour signaler, traiter et analyser les erreurs de programme. Pour sauvegarder les données machine, vous apprenez à gérer les recettes dans SIMATIC HMI (système de commande et de supervision). Vous établirez la communication entre les CPU SIMATIC sur la base de l'Ethernet industriel. Les connaissances approfondies qui vous sont transmises vous permettront de réduire les temps de configuration et de réagir avec souplesse aux besoins d'optimisation de votre installation.

Objectifs

  • Après le cours vous serez en mesure de :
    • Comprendre le principe de programmation orientée objet
    • Programmer des blocs de fonction réutilisables STEP 7 compatibles avec le IEC61131-3
    • Gérer des bibliothèques d'utilisateurs
    • Programmer des blocs de fonction STEP 7 pour le traitement d'erreurs
    • Programmer des messages d'alarme
    • Gérer des données au moyen de recettes SIMATIC IHM
    • Elaborer la communication entre CPU's via Industrial Ethernet
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service

Programme / Contenu

  • Mise en service du modèle de système TIA avec E/S distribuées sur PROFINET IO
  • Fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances
  • Blocs réutilisables et accès optimisé aux données
  • Adressage indirect de structures de données complexes et de paramètres ARRAY*, VARIANT, REF_TO et DB_ANY
  • Versionnement des blocs dans les bibliothèques de projet et les bibliothèques globales
  • Administration d'une base de données de recettes dans le système de contrôle et de commande de l'opérateur (HMI)
  • Création d'alarmes (avec Program_Alarm et dans le tampon de diagnostic) avec un dispositif IHM (Touchpanel)
  • ProDiag
  • Communication CPU - CPU via Ethernet industriel
  • Utilisation des fonctions technologiques Contrôleur PID et fonctions d'entraînement
  • Vue d'ensemble des outils d'ingénierie pour tous les aspects du portail TIA
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur le modèle de système SIMATIC S7-1500

Prérequis

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondant à TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP et expérience pratique dans l'utilisation des connaissances.
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée en ligne disponible pour vous assurer que le cours sélectionné correspond à votre domaine d'expertise.
  • Test initiale en ligne

Remarque

  • Documentation de cours : anglais
  • In this course you will work with SIMATIC S7-1500 and software SIMATIC STEP 7 based on TIA Portal.
  • This is the third of three courses that prepare you for certification as a "Siemens Certified Factory Automation Programmer" (CPT-FAP). The examination is a "SITRAIN Certification Program" module.
  • CPT-FAP

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 20 notes)
Contact