Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. IK-TIAPN - Description

Communication industrielle PROFINET avec Industrial Ethernet dans TIA PORTAL (IK-TIAPN)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7/TIA.
    Il s'adresse au personnel technique souhaitant étudier les modes de fonctionnement du réseau Ethernet pour assurer plus efficacement la maintenance et la mise en oeuvre d'une architecture Industrial-ETHERNET ainsi que les entrées/sorties sur PROFINET IO.
    null
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF "Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Réseaux

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en service un sous-réseau Industrial Ethernet /Filaire/Fibre optique dans un projet S7
    • Etablir des échanges inter-automates (PROFINET et PROFINET IO)
    • Mettre en œuvre et diagnostiquer des Entrées/Sorties sur PROFINET IO
    • Exploiter et mettre en œuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur Superviseur (Pupitre opérateur)
    • Mettre A disposition des informations de diagnostic et des données de process via des pages http
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  •  
    • Les bases de l'Industrial Ethernet
    • Les bases de PROFINET IO, RT&IRT
    • Configuration et programmation de PROFINET IO
    • Mise en service de la topologie réseau ainsi que son intérêt
    • Engineering & diagnostics dans TIA-Portal
    • Introduction à integrated Web-services dans les PROFINET devices
    • Utilisation et configuration des Shared Device
    • Paramétrage et mise en oeuvre des I-Device
    • Passerelle (PN/PN coupler)
    • Transfert de données automates:
    • - Connexion S7 avec les blocs de communication S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • - Connexion Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) avec les blocs de communication T, T-SEND/T-RECEIVE
    • Communication Modbus TCP
    • Communication de données entre le PC et l'Automate avec une connexion OPC - UA
  • Exercices pratiques et exemples.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Etre totalement autonome sur Step 7 PRO (TIA Portal) est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Un test de connaissances en ligne vous permettra de vous assurer que vous avez les compétences requises pour participer à cette formation dans de bonnes conditions.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Cette formation remplace la formation "ETHERNET"
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, SIMATIC NET)
    • Automate S7-1200/S7-1500 avec CPU-PN
    • E/S décentralisées type ET200-PN
    • Passerelle PN/PN
    • Switch manageable (SCALANCE X)

Prix

2 735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 12 notes)
Contact