Exploitation & maintenance des postes HT conventionnels "Vintage " (Perfectionnement) (EG-AIS0010)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 50% Théorie, 50% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Réaliser la maintenance périodique du produit.
- Reconnaître l’outillage et interpréter les données (temps de réponse disjoncteur, analyse du gaz, etc.).
- Perfectionner ses compétences techniques pour assurer l’exploitation et la maintenance des disjoncteurs ouverts, en toute sécurité.
Groupes cibles
- Le stage s’adresse à tous les acteurs de la Haute Tension en contact avec le matériel :
- techniciens de maintenance, contremaîtres d’un service technique, ingénieurs Haute Tension, etc
Programme / Contenu
- Rappels sur la technologie des postes ouverts
- Le gaz SF6 :
- Généralités, propriétés
- Etanchéité et hygrométrie
- Environnement et sécurité
- Pressions, densistats
- Conception & fonctionnement disjoncteur
- Principes de fonctionnement
- Description détaillée du mécanisme de commande hydraulique
- La chambre de coupure
- Poste ouvert : autres éléments
- Sectionneurs : mise à la terre, ligne, etc.
- Transformateurs de mesures (TC TT)
- Programme de maintenance
- Travaux Pratiques :
- Le complément de remplissage SF6
- Contrôle d’étanchéité
- Maintenance périodique sur un appareil
Prérequis
- Le candidat devra posséder les fondamentaux de la maintenance, c’est-à-dire, reconnaître la technologie, la structure de l’appareil, les risques liés à la sécurité et pourra répondre à des questions techniques générales.
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
Type
Formation en salleDurée
3 Jours
(7 heures par jour)
(7 heures par jour)
Langue
fr