Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Prise en main variateur SINAMICS V90 (Formation à distance) (SNV90-PM-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d’un équipement V90.
    Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS V90
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par un SINAMICS V90
    • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFINET
    • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation distancielle
Durée 7 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Vue générale des systèmes SINAMICS
    • Constitution d’un V90
    • Présentation des borniers et le câblage associé
    • Mise en service avec StartDrive
    • Mise en communication avec un automate de la gamme S7 (Step7 Classiq, TIA Portal v1x)

Prérequis

  • Notions de bases sur :
    • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones (notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs de fréquence (redresseurs et onduleurs) sont un plus

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique
  • Plateforme de démonstration formateur :
    • Console de programmation (TIA Portal avec Step7 Pro, StartDrive)
    • Banc avec 2 axes V90.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent

Prix

503 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 1 note)
Contact