Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation avec TIA PORTAL et API S7-1500 (1ère partie) (Formation à distance) (TIA-PR-I1)

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Cette formation est destinée aux techniciens souhaitant acquérir les bases de la programmation avec TIA-PORTAL.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7,SIMATIC WinCC.
    Vous réaliserez un programme simple avec TIA-PORTAL qui mettra en œuvre un API S7-1500, un IHM et des entrées sorties déportées type ET-200SP.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationVoir CPT-FAP
    Formation à distanceModalités ici
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances en Automatisme

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter les fonctions de base de la plateforme TIA Portal
    • Configurer une architecture TIA basée sur un automate programmable, des périphéries décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées sur réseau PROFINET
    • Structurer un programme avec les blocs (OB, FB, FC, DB)
    • Connaitre les bases de la programmation en logigramme (LOG) et langage contact (LAD)
    • Réaliser une mise en service des composants TIA
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée :
    • Introduction au TIA Portal
    • Configuration et paramétrage du matériel
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Création et utilisation des variables API (tags) et adressage Absolu /symbolique
    • Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et tester des programmes avec instructions sur opérations binaires et numériques.
    • Présentation et utilisation d'un bloc de données avec accès optimisé ou non
    • Introduction aux blocs fonctionnels basiques Compteur, Temporisateur
    • Introduction à la configuration PROFINET et WinCC-Machine

Prérequis

  • Formation en Automatisme ou expérience confirmée sur la programmation de produits équivalents.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Vous serez en communication avec le formateur via le logiciel Teams (gratuit, équivalent de Skype ou Zoom).
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Attention ne pas confondre cette formation avec TIA-PRO1 plus complète et proposée sur 35h.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

1 380 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 28 notes)
Contact