Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Régulation PID avec STANDARD PID CONTROL (S7-PID-CTR)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant intégrer des blocs de régulation standard.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et utiliser les blocs standard PID Control.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation de l'offre régulation SIMATIC
    • Types de régulateurs
    • Présentation détaillée du Standard Pid Control
  • Structure et fonctions du régulateur
    • Paramétrage
    • Intégration dans le programme utilisateur
    • Observation, réglages et conduite avec le LOOP MONITOR
    • Le traceur de courbes
    • L'assistant identification process et calcul des paramètres PID.
    • Le Loop scheduler
    • Exercices d'application :
  • Pid continu monoboucle
    • Pid continu multiboucle
    • Pid continu en cascade
    • Ajout de fonctions, modification de la structure.

Prérequis

  • Avoir la maitrise des modes de programmation standard STEP7

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7)
    • Automate S7-300 ou S7-400

Downloads

Contact