Maintenance SIMODRIVE 611U universel (V611U)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 50% Théorie, 50% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Ce cours concerne les variateurs SIMODRIVE 611U équipés des cartes de régulation type : 6SN1118-xNxxx.
Ce cours est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la maintenance de ces variateurs.
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Utiliser le logiciel SIMOCOM-U
- Mettre en service et utiliser les modules 611
- Mettre en service et utiliser le module 611U en régulation de vitesse et position
- Mettre en service et utiliser le module 611U en liaison avec PROFIBUS-DP
- Localiser et éliminer les défauts.
- Dépanner ce type de variateur
Groupes cibles
- Technicien de maintenance
- Electromecanicien
Programme / Contenu
- Constitution d'un SIMODRIVE 611
- module d’alimentation
- module de surveillance
- module de puissance
- module de régulation 611U
- Généralités et constitution de la carte régulation 611U
- Mise en œuvre et utilisation du logiciel SIMOCOM-U Liaison, sauvegarde, effacement, paramétrage, diagnostic, oscilloscope..
- Optimisation et auto-optimisation des 611U
- Réglage de la régulation de vitesse et position sans profibus DP configuration,limitation,prise de références,bloc de programme, MDI, …
- Généralités PROFIBUS DP
- Intégration dans un projet Step7 du 611U (avec ou sans Drive ES)
- Ecrire, lecture des paramètres 611U par L'AP et profibus DP
- Commande du variateur 611U par l'AP et profibus DP (Mots de commande et de compte-rendu).
Prérequis
- Notions de base sur machine triphasée sont des plus
- Notions de base de la régulation de vitesse sont des plus
- Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteind
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
- Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
- Console de programmation (STEP7, DRIVE ES, SIMOCOM-U)
- Banc SIMODRIVE 611U
- moteurs 1FK..
- Automate S7-300
Type
Formation en salleDurée
3 Jours
(7 heures par jour)
(7 heures par jour)
Langue
fr