Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance SIMODRIVE 611U universel (V611U)

Présentation

  • 50% Théorie, 50% Pratique
    Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Ce cours concerne les variateurs SIMODRIVE 611U équipés des cartes de régulation type : 6SN1118-xNxxx.

    Ce cours est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la maintenance de ces variateurs.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le logiciel SIMOCOM-U
    • Mettre en service et utiliser les modules 611
    • Mettre en service et utiliser le module 611U en régulation de vitesse et position
    • Mettre en service et utiliser le module 611U en liaison avec PROFIBUS-DP
    • Localiser et éliminer les défauts.
    • Dépanner ce type de variateur
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Constitution d'un SIMODRIVE 611
  • module d’alimentation
    • module de surveillance
    • module de puissance
    • module de régulation 611U
    • Généralités et constitution de la carte régulation 611U
    • Mise en œuvre et utilisation du logiciel SIMOCOM-U Liaison, sauvegarde, effacement, paramétrage, diagnostic, oscilloscope..
    • Optimisation et auto-optimisation des 611U
    • Réglage de la régulation de vitesse et position sans profibus DP configuration,limitation,prise de références,bloc de programme, MDI, …
    • Généralités PROFIBUS DP
    • Intégration dans un projet Step7 du 611U (avec ou sans Drive ES)
    • Ecrire, lecture des paramètres 611U par L'AP et profibus DP
    • Commande du variateur 611U par l'AP et profibus DP (Mots de commande et de compte-rendu).

Prérequis

  • Notions de base sur machine triphasée sont des plus
  • Notions de base de la régulation de vitesse sont des plus
  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteind

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, DRIVE ES, SIMOCOM-U)
    • Banc SIMODRIVE 611U
    • moteurs 1FK..
    • Automate S7-300

Downloads