Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Introduction du Digital Enterprise dans le monde de l'automatisation TIA (Formation à distance) (DI-INTRO-D)

  • Cette formation constitue une introduction au thème d’entreprise digitale dans le monde Totally Integrated Automation. Vous apprendrez comment procéder pour déployer l’industrie du futur grâce à nos différentes solutions logicielles. Vous aurez un aperçu théorique mais aussi pratique, avec une idée plus précise des possibilités de l’entreprise digitale grâce à nos démonstrations.
    Répartition90% Théorie, 10% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Démarrer une démarche de transformation digitale dans le monde Totally Integrated Automation
    • Connaître les possibilités de l’entreprise digitale
    • Connaître les étapes de la standardisation
    • Identification des objets avec la même fonction
    • Utilisation des librairies TIA Portal
    • Connaître la méthode pour tester le programme et logiciel automate de manière automatisé avec PLCSim Adv
    • Expliquer les étapes de la génération automatique de code automate avec TIA Portal Openess
    • Expliquer les étapes de la génération automatique de vue IHM avec SivArc
    • Convergence IIoT & IT/OT
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Automaticien BE/ Méthode
    • Technicien de maintenance niveau 2
    • Dirigeants
    • Personnel de vente

Programme / Contenu

  •  
    • Standardisation comme base de la numérisation
    • Intégration continue : méthodes et processus pour optimiser le développement logiciel et améliorer la qualité des résultats
    • Travail collaboratif sur un projet
    • Versionning et tests automatiques
    • Workflow d'automatisation de l'ingénierie (TIA Openness, TIA Add-Ins, SiVArc)
    • Simulation au niveau des machines (PLCSIM Advanced, SIMIT, NX MCD)
    • Simulation au niveau des lignes et des installations (Simcenter/Amesim, Tecnomatix Process Simulate & Plant Simulation)
    • Connectivité et intégration des machines (OPC UA, MQTT, PROFINET TSN, 5G)
    • IoT industriel et convergence IT/OT
    • Cybersécurité
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation & TIA Portal Step 7

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences du formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Support de cours en anglais
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.

Downloads

Contact