Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Fonctions de mesure / palpage sur SINUMERIK PL/SL (8XXD-MEA)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK suivantes: 840D/840Di/810D Powerline avec HMI Advanced 840D/840Di Solutionline avec HMI Advanced (Shopmill / Shopturn) 840D/828D avec HMI SINUMERIK Operate (Shopmill / Shopturn) Elle est destinée aux techniciens d'application / méthode et aux programmeurs pièce. Elle permet de réaliser des cycles de mesures pièces et outils personnalisés.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer des variables utilisateur
    • Utiliser les variables systèmes
    • Maitriser les opérateurs mathématiques, logiques et les structures de contrôle
    • Maitriser les instructions de mesure
    • Créer des cycles paramétrés
    • Créer des fichiers journaux
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Intégrateurs

Programme / Contenu

  • Variables Global User Datas et macros instructions :
    • Variables système $
    • Opérateurs mathématiques
    • Opérations sur chaines de caractères + Journalisation WRITE
    • Structures de contrôle
    • Décalage d'origine - Base
    • Décalage d'origine - Avancé
    • Palpeur à déclenchement MEAS
    • Appels de sous programme avec transfert de variable (Cycles)
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation 8XXD-P1 / 8XXDSO-P1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Connaitre les bases de la programmation paramétrée.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Formation réalisée sur bancs de simulation CN 840D Solutionline HMI Advanced ou HMI Operate.
    • Possible sur machine client (sous réserve de fonctions de mesures opérationnelles).

Downloads

Contact