Option WINCC : Web - Web Ux - data monitor (WCC-OPT4)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 20% Théorie, 80% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à intégrer et mettre en œuvre l'option "Serveur Web".
Cette option est disponible pour les vesions WINCC v7 et TIA-PORTAL
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Intégrer et mettre en œuvre l'option "Serveur Web".
Groupes cibles
- Automaticien BE/Méthode
- Informaticien
- Technicien de maintenance niveau 2
Programme / Contenu
- Mise en œuvre de l'option:
- Configuration du serveur Web
- Création d’un projet exemple
- Informations sur restrictions applications Web
- Test de connexion pour un client Web
- Test de connexion pour un client WebUX
- Création de rapports sur DataMonitor
- Diagnostic
- Tous ces points sont approfondis par des exercices.
Prérequis
- Avoir participé à une des formations WINCC-CLA1 ou TIA-WCCS1 ou avoir déjà réalisé des systèmes de supervision à l'aide de WINCC
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
- Ne pas confondre le logiciel de supervision WINCC avec Wincc-Flexible.
- Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
- 1 poste server Web (WinCC v7.x ou WinCC Professionnal)
- 1 client Web avec Internet Explorer
- 1 Smartphone
- 1 Tablette
Type
Formation en salleDurée
2 Jours
Langue
fr