Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance STEP7 v5 (2ème partie) (ST-SERV2)

  • Cette Formation est destinée aux personnels techniques en charge de la maintenance d'un équipement TIA.
    Elle met l'accent sur la recherche de pannes et l'élimination d'erreurs logicielles d'un équipement intégrant : API, Réseau PROFIBUS-DP, pupitre opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur MicroMaster MM4.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance avec STEP7 v5

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Comprendre un programme structuré avec les différents types de blocs (OB, FB, FC, DB), les types de données élémentaires et complexes.
    • Comprendre le fonctionnement des blocs paramétrés avec ou sans instance.
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés.
    • Utiliser les outils de recherche d'erreurs mis à disposition à travers le pupitre opérateur et la console de programmation.
    • Réaliser des modifications sur le programme cyclique et sur les programmes interruptifs.
    • Comprendre le principe d'une chaîne séquentielle.
    • Modifier un champ d'entrée/sortie sur le pupitre opérateur.
    • Modifier les paramètres d'un variateur de vitesse type MM4/G120
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Contrôle avec outils logiciels :
    • visualisation dynamique d'un programme
    • test de variables
    • points de déclenchements du test
    • utilisation de la liste de références croisées
    • structure du programme
    • tableau d'affectation
  • Utilisation des outils logiciels S7 pour remettre en fonctionnement une installation :
    • Comportement au démarrage de l'automate
    • Mise en œuvre des différents types de blocs (FC, FB, OB, DB)
    • Mise en œuvre des différents types de blocs paramétrés FC, FB avec DB d'instance
    • Gestion des données simples et complexes dans les DB
    • Principe de base d'un programme interruptif (alarme cyclique, alarme matérielle…)
    • Traitement des valeurs analogiques et des blocs de conversion associés.
    • Recherche des défauts matériels et logiciels (utilisation du tampon de diagnostic)
    • Recherche d'erreurs à partir du réseau MPI ou du réseau PROFIBUS
    • Modification d'un champ d'entrée/sortie d'un pupitre opérateur
    • Modification du paramétrage d'un variateur MM420/G120
    • Commande d'une chaîne séquentielle.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-1200 et S7-1500
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc-Flexible, Starter)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120/MM420
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 27 notes)
Contact