Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SNS-STAF-D - Description

Mise en oeuvre avec STARTER des fonctions SAFETY drives SINAMICS (Formation à distance) (SNS-STAF-D)

  • Cette formation est destinée aux personnels techniques ayant en charge la programmation et la mise en œuvre avec le logiciel STARTER des fonctions de sécurité SAFETY INTEGRATED pour les variateurs SINAMICS S120. Cette formation aborde les fonctions de sécurité de base et les fonctions de sécurité avancées via la communication sécurisée PROFISAFE d’une CPU F.
    Dans cette formation, vous découvrez comment mettre en oeuvre pas à pas les fonctions de sécurité jusqu’à l'élaboration du procès-verbal de réception.
    Répartition70% Théorie, 30% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Connaitre les différentes fonctions de sécurité
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité de base
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité avancées.
    • Mettre en œuvre la communication de sécurité Profisafe entre le Drive et la CPU
    • Réaliser un procès verbal de réception
    • Test du moteur frein (SBT) (Safe Brake Test)
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien
  • Metteur en service
  • Technicien de maintenance

Programme / Contenu

  • Aperçu des fonctions de sécurité sur le SINAMICS S120
  • Description des fonctions de sécurité de base:
    • Safe Torque Off (STO)
    • Safe Brake Control (SBC)
    • Safe Stop (SS1)
  • Description des fonctions étendues de sécurité:
    • Safe Stop 2 (SS2)
    • Safe Operating Stop (SOS)
    • Safely Limited Speed (SLS)
    • Safe Speed Monitor (SSM)
    • Safe Acceleration Monitor (SAM)
    • Configuration des fonctions de sécurité de base avec STARTER en profisafe avec la CPU F
    • Procès verbal de réception
    • Test du moteur frein (SBT) (Safe Brake Test)
  • Démonstration avec SINAMICS S120 et SIMATIC F-CPU

Prérequis

  • Avoir participé au TIA-SAFETY ou avoir les connaissances équivalentes sur S7-1500F.
  • Avoir participé au DR-S12-PM ou avoir les connaissances équivalentes sur S120

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique pour la démonstration (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal Step7 Pro, SARTER)
    • Bancs SINAMIC S120
    • API S7-1500F

Prix

920 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact