Programmation/Exploitation : IHM Advanced SHOPMILL (8XXD-SM)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 30% Théorie, 70% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Cette formation concerne les commandes numériques 8xxD PowerLine ou SolutionLine intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Advanced SHOPMILL.
Elle permet aux opérateurs d'acquérir des connaissances approfondies sur l'utilisation et l'élaboration de programmes avec ShopMill.
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Créer un programme pièce A partir d'un plan et d'en assurer l'exécution sur sa machine.
Groupes cibles
- Opérateurs
- Programmeurs
Programme / Contenu
- Utilisation des fonctions ShopMill :
- Définition de l'origine pièce
- Gestion des outils
- Notions pour programmation pièce
- Axes d'outils, plans de travail
- Cotation absolue et relative
- Mouvements rectilignes et circulaires
- Vitesses de coupe et de rotation
- Avance par dent et vitesse d'avance
- Création de programmes pièces
- Elaboration de contours complexes selon un plan de pièce
- Utilisation des cycles de perçage et de fraisage de ShopMill
- Manipulation et gestion de programmes.
- Tous ces points sont approfondis par des exercices.
Prérequis
- La connaissance du fraisage et de l'utilisation de la machine sont indispensables.
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
- Ne convient pas aux CN avec HMI SINUMERIK Operate
- Ne sont pas abordées dans ce cours :
- Les conditions de coupe.
- Attention, Merci de nous signaler si la Fraiseuse est une machine 5 Axes.
- Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
- Simulation des exercices sur le logiciel SINUTRAIN
Type
Formation en salleDurée
3 Jours
(7 heures par jour)
(7 heures par jour)
Langue
fr