Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Instrumentation
  3. MAXUM
  4. CHR-MAX02 - Description

Chromatographe Industriel MAXUM Advanced user (CHR-MAX02)

  • Stage en analyse de procédé, il s´adresse au personnel souhaitant approfondir la connaissance des éléments spécifiques du logiciel du chromatographe industriel Maxum édition II.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • configurer et connaître les modes de transmission de données en analogique et en sériel en réseau.
    • Sauvegarder et installer les paramètres des applications lors d´une mise A jour du logiciel Maxum System Tools avec Gas Chromatograph Portal (GCP)
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Logiciel Maxum Workstation
  • Editeur de tables GCP et System Manager
  • Création et configuration des fonctions Entrée/Sortie.
  • IDs crées par l´utilisateur
  • Limite et préparation d'une alarme :
    • Ce qu´il faut pour créer un message d´alarme.
    • Résultat et limite.
  • Lexture des programmes MaxBasic :
    • MaxBasic et liaison avec paramètres.
  • Structure de OPC et table d´adresses du Modbus du Maxum,
  • Client/Server et Host.
  • Installer et utiliser ODBC (Open Data Base Connectivity)
  • Mise à jour du logiciel.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation CHR-MAX01, ou avoir un niveau équivalent.
  • Expérience de l´environnement Windows 7
  • Une pratique régulière avec le Maxum d´environ six mois avant ce stage aide à bénéficier de ce cours

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • PC Maxum Workstation et ses logiciels, dans un réseau Ethernet avec Syscon du Maxum et en option "MicroSAM"

Downloads

Contact